17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マイクロウェーブセンサ DS03/DS09

通常単価(税別)
10,800177,890
税込単価
11,880195,679
通常出荷日:4日目

【特長】・片側センサで簡単設置・車両の出入りを光と音でお知らせ・マイクロ波FMCWセンサにより、片側設...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DS09は、2台のセンサの検知順をコントローラーで認識し、方向検知が可能になります。方向検知不要な場合、1台だけで済みます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

取付方式

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

寸法 高さ

(mm)

種類詳細

検知幅

(m)

設置台数

(台)

設置高さ

(m)

必要コントローラー

システム構成

方向検知機能

人キャンセル機能

設置場所

保護等級

最小発注数量
その他
ポール・壁面取付
80.3
112.6
176.5
マイクロウェーブセンサ
最大3(1車線)
1(片側設置型)
0.5
不要(センサ本体に機能内蔵)
DS-001(電源)、RT-VF(回転灯一体型音声合成報知器)、SZ-023(壁面取付ブラケット)
あり
あり(設定感度・条件による)
屋内外
IP65
1個
その他
ポール・壁面取付
80.3
112.6
176.5
マイクロウェーブセンサ
最大9(3車線以内)
2(片側平行設置、方向検知不要の場合は1)
0.5
SC2W(センサコントロールボックス)必要
DS-001(電源)、SC2W(コントローラー)、RT-VF(回転灯一体型音声合成報知器)、SZ-023(壁面取付ブラケット)
あり
あり(設定感度・条件による)
屋内外
IP65
1個
その他
壁面取付
135
100
50
DS03/DS09用電源
-
-
-
-
-
-
-
屋内
-
1個
取付ブラケット・金具
壁面取付
69.5
164
50
DS03用壁面取付ブラケット
-
-
-
-
-
-
-
屋内外
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,890
( 195,679 )
4日目
124,510
( 136,961 )
4日目
22,500
( 24,750 )
4日目
10,800
( 11,880 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側センサで簡単設置
・車両の出入りを光と音でお知らせ
・マイクロ波FMCWセンサにより、片側設置で方向検知ができます
・車線をまたいだセンサ配線が不要のため、土木・配管工事いらずの簡単施工を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DS09は、2台のセンサの検知順をコントローラーで認識し、方向検知が可能になります。方向検知不要な場合、1台だけで済みます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロウェーブセンサ DS03/DS09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロウェーブセンサ DS03/DS09
防爆ケーブルグランド
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)
ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ
KJS-302用モーター
PHN-D88インターフェースコンバータ
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格10,800-31,9602,357 -6135,49387,090
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト