17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

積層信号灯 LR6シリーズ(M12コネクタ仕様)

通常単価(税別)
13,65021,830
税込単価
15,01524,013
通常出荷日:4日目

簡単配線で工数削減。光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生したM12コネ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

取付方法

ブザ-有無

保護構造

ピン仕様

最小発注数量
ポール型
[ポール取付] L字金具ポール取付
IP54
M12コネクタ4ピン
1個
ポール型
[ポール取付] L字金具ポール取付
IP54
M12コネクタ5ピン
1個
丸型
直取付
IP65
M12コネクタ4ピン
1個
丸型
直取付
IP65
M12コネクタ5ピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,890
( 19,679 )
4日目
21,830
( 24,013 )
4日目
13,650
( 15,015 )
4日目
17,580
( 19,338 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡単配線で工数削減。光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生したM12コネクタ仕様の積層信号灯 LR6シリーズ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層信号灯 LR6シリーズ(M12コネクタ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層信号灯 LR6シリーズ(M12コネクタ仕様)
積層情報表示灯 LA6-POE
IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ
壁面取付け 積層信号灯 WE-LAN
3色壁取付積層信号灯
Φ60積層信号灯 3段 音声タイプ
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトミスミミスミ
通常価格13,650-64,070 -47,250 -66,1009,80013,000
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
太さφ60φ60φ60W90×D37.5その他φ60
定格電圧(V)DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
段数355433
色(最上段)赤色マルチカラー赤色マルチカラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト