17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

積層信号灯 LR5シリーズ(LAN制御対応タイプ)

通常単価(税別)
15,18033,580
税込単価
16,69836,938
通常出荷日:4日目~19日目

シンプルな設定で簡単制御 LAN対応 積層信号灯。汎用プロトコルのHTTP・Modbus/TCPによっ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

段数

色(最上段)

色(2段目)

色(3段目)

色(4段目)

色(5段目)

光源

取付方法

ブザ-有無

点灯/点滅

保護構造

最小発注数量
ポール型
0
-
-
-
-
-
-
[ポール取付] L字金具ポール取付
-
IP54
1個
丸型
0
-
-
-
-
-
-
直取付
-
IP65
1個
ポール型
1
緑色
-
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
1
赤色
-
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
1
黄色
-
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
1
緑色
-
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
1
赤色
-
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
1
黄色
-
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
丸型
1
緑色
-
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
1
赤色
-
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
1
黄色
-
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
1
緑色
-
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
1
赤色
-
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
1
黄色
-
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
ポール型
2
赤色
緑色
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
2
赤色
黄色
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
2
赤色
緑色
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
2
赤色
黄色
-
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
丸型
2
赤色
緑色
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
2
赤色
黄色
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
2
赤色
緑色
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
2
赤色
黄色
-
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
ポール型
3
赤色
黄色
緑色
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
3
赤色
黄色
緑色
-
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
丸型
3
赤色
黄色
緑色
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
3
赤色
黄色
緑色
-
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
ポール型
4
赤色
黄色
緑色
青色
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
4
赤色
黄色
緑色
青色
-
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
丸型
4
赤色
黄色
緑色
青色
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
4
赤色
黄色
緑色
青色
-
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
ポール型
5
赤色
黄色
緑色
青色
白色
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
ポール型
5
赤色
黄色
緑色
青色
白色
LED
[ポール取付] L字金具ポール取付
点灯/点滅
IP54
1個
丸型
5
赤色
黄色
緑色
青色
白色
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
丸型
5
赤色
黄色
緑色
青色
白色
LED
直取付
点灯/点滅
IP65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,580
( 23,738 )
4日目
15,180
( 16,698 )
4日目
27,180
( 29,898 )
19日目
27,180
( 29,898 )
19日目
27,180
( 29,898 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目
20,780
( 22,858 )
19日目
20,780
( 22,858 )
19日目
20,780
( 22,858 )
19日目
15,980
( 17,578 )
19日目
15,980
( 17,578 )
19日目
15,980
( 17,578 )
19日目
28,780
( 31,658 )
19日目
28,780
( 31,658 )
19日目
23,980
( 26,378 )
19日目
23,980
( 26,378 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目
19,180
( 21,098 )
19日目
19,180
( 21,098 )
19日目
30,380
( 33,418 )
4日目
25,580
( 28,138 )
4日目
23,980
( 26,378 )
4日目
19,980
( 21,978 )
4日目
32,000
( 35,200 )
19日目
27,980
( 30,778 )
19日目
26,380
( 29,018 )
19日目
21,580
( 23,738 )
19日目
33,580
( 36,938 )
19日目
28,780
( 31,658 )
19日目
27,800
( 30,580 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目

詳細情報

基本情報

シンプルな設定で簡単制御 LAN対応 積層信号灯。汎用プロトコルのHTTP・Modbus/TCPによって簡単に制御ができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層信号灯 LR5シリーズ(LAN制御対応タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層信号灯 LR5シリーズ(LAN制御対応タイプ)
壁面取付け 積層信号灯 WE-LAN
積層信号灯 LR6シリーズ(M12コネクタ仕様)
IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ
積層情報表示灯 LA6-POE
USB制御積層信号灯
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格15,180-66,10013,650 -47,250 -64,070 -27,970 -
通常出荷日4日目〜3日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
太さφ50W90×D37.5φ60φ60φ60φ60
定格電圧(V)DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC5V
代表規格CE / UL / CULCE / ULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / ULCE
本体色オフホワイトシルバーオフホワイトオフホワイトオフホワイト-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト