エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット

通常単価(税別)
42,350
税込単価
46,585
通常出荷日:5日目

【特長】・1台で2chの高速入力端子を備え、最大2MHzの高速カウントが行えます。2相カウンタでは、1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FX5-2HC/ES
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX5-2HC/ESの仕様・寸法情報

種類
カウンタ
入力点数(入力CH数)
2
入力I/F(入力対象)
その他
出力点数(出力CH数)
4
出力I/F
トランジスタ
接続端子
端子台
代表規格
CE / UL / CUL
入力形式
差動ラインドライバ

型番リスト

表示件数
型番
FX5-2HC/ES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,350
( 46,585 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で2chの高速入力端子を備え、最大2MHzの高速カウントが行えます。2相カウンタでは、1逓倍、2逓倍、4逓倍のカウントが行えます
・差動ラインドライバ出力タイプのエンコーダやセンサが接続可能です。高速かつ耐ノイズ性能が求められる位置測定アプリケーションに適用できます
・スプリングクランプ端子台を採用しました。カウンタを使用するときに配線性が向上します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニットの型番FX5-2HC/ESのページです。 型番FX5-2HC/ESに関する仕様情報を記載しております。
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
MELSEC-Fシリーズ 高速カウンタブロック
IDセンサユニット CJ1W-V680C11/V680C12
メーカー三菱電機三菱電機オムロン三菱電機三菱電機オムロン
通常価格42,35057,800 -178,12985,42038,327 -130,240 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類カウンタカウンタ温度調節温調カウンタIDセンサユニット
入力点数(入力CH数)2284--
入力I/F(入力対象)その他その他その他測温抵抗体--
出力点数(出力CH数)418---
出力I/Fトランジスタトランジスタその他---

PLC(制御ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト