17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CC-Link IE TSNインタフェースボード

通常単価(税別)
158,400211,200
税込単価
174,240232,320

【特長】・PCI Express(R)対応のパソコンや各種コントローラをCC-...

詳細情報を確認する
  • バス
    PCI Express
  • PCIブラケット
    標準
  • 寸法 長さ (mm)
    121
  • 寸法 幅 (mm)
    181
  • 種類詳細
    CC-Link
  • 用途
    マスタ局/ローカル局
  • 外部電源供給機能
  • 代表規格
    CE/UL/cUL

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    種類

    伝送速度

    通信ケーブル

    最小発注数量
    その他通信
    1Gbps
    光ファイバケーブル
    1個
    LAN
    1Gbps/100Mbps
    Ethernetケーブル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211,200
    ( 232,320 )
    5日目
    158,400
    ( 174,240 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PCI Express(R)対応のパソコンや各種コントローラをCC-Link IE TSNに組み込めます
    ・CC-Link IE TSNのマスタ局もしくは、ローカル局として使用できます
    ・制御通信や情報通信など、CC-Link IE TSNを使用した幅広い用途へ適用できます
    ・NZ81GN11-SXはノイズ耐性が高く、長距離伝送に適した光ファイバーケーブルに対応しており、高速で大容量な通信ネットワークで構成された大規模システムを実現できます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CC-Link IE TSNインタフェースボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CC-Link IE TSNインタフェースボード
    RS-232C・デジタルI/O PCIボード
    アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ
    シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード
    絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
    デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
    メーカー三菱電機ラトックシステムコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
    通常価格158,400-10,970120,000 -50,60032,85749,955
    通常出荷日5日目在庫品1日目8日目7日目7日目7日目
    バスPCI ExpressPCIPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCI Express
    PCIブラケット標準ロープロファイル標準LowProfileLowProfileLowProfile
    寸法 長さ(mm)12154.4169.33121.69121.69121.69
    寸法 幅(mm)181119.91110.1867.967.967.9
    種類詳細CC-Link-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト