エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M12パネル取り付けコネクタ リアロックタイプ

通常単価(税別)
1,983
税込単価
2,181

【特長】・IP67の保護構造。耐環境性に優れたM12コネクタ・ノイズ発生が想定...

詳細情報を確認する
  • カテゴリ
    CAT5e
  • シールド構造
    シールドあり・STP
  • シールド詳細
    二重シールド
  • 長さ (m)
    0.5
  • ケーブル導体
    より線
  • FAネットワーク規格
    EtherNet IP / EtherCAT
  • 芯数(結線ピン数)
    4芯
  • PoE(給電)
    非対応
  • コネクタ形状
    M12
  • 使用温度範囲 (℃)
    -25~+70
  • コンタクト材質/処理
    銅合金/金めっき
  • 定格電流 (A)
    4
  • 保護構造
    IP67
  • 種類
    イーサネット用
  • 取り付け方法
    リアロック
  • 端末形状
    バラ線引き出しタイプ(0.5m)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XS5P-T426-5
解除
    数量:

    XS5P-T426-5の仕様・寸法情報

    カテゴリ
    CAT5e
    シールド構造
    シールドあり・STP
    シールド詳細
    二重シールド
    長さ(m)
    0.5
    ケーブル導体
    より線
    FAネットワーク規格
    EtherNet IP / EtherCAT
    芯数(結線ピン数)
    4芯
    PoE(給電)
    非対応
    コネクタ形状
    M12
    使用温度範囲(℃)
    -25~+70
    コンタクト材質/処理
    銅合金/金めっき
    定格電流(A)
    4
    保護構造
    IP67
    種類
    イーサネット用
    取り付け方法
    リアロック
    端末形状
    バラ線引き出しタイプ(0.5m)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XS5P-T426-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,983
    ( 2,181 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IP67の保護構造。耐環境性に優れたM12コネクタ
    ・ノイズ発生が想定される厳しい環境下に適した二重遮へいシールド構造

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    M12パネル取り付けコネクタ リアロックタイプの型番XS5P-T426-5のページです。 型番XS5P-T426-5に関する仕様情報を記載しております。
    M12パネル取り付けコネクタ リアロックタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M12パネル取り付けコネクタ リアロックタイプ
    CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
    3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)
    高屈曲 CAT5e LANケーブル
    CAT5e STP (単線) LANケーブル
    CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
    メーカーオムロンミスミスリーエムジャパン沖電線ミスミミスミ
    通常価格1,983450 -5,6503,390 -2,990 --
    通常出荷日1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
    カテゴリCAT5eCAT5eCAT5CAT5eCAT5eCAT6
    シールド構造シールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STP
    シールド詳細二重シールド一重シールド二重シールド一重シールド一重シールド一重シールド
    長さ(m)0.5-----
    ケーブル導体より線より線より線より線単線単線

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました