17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)

通常単価(税別)
818
税込単価
920
通常出荷日:4日目

【特長】・端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)・端子台のマーカ取付け用の溝に連続したマーカをはめ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

適合端子台

最小発注数量
3.5
1.5mm2端子台
1000個
5
2.5mm2端子台
800個
6
4mm2端子台
600個
8
6mm2端子台
500個
8.1
6mm2端子台
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9
( 10 )
4日目
8
( 9 )
4日目
8
( 9 )
4日目
18
( 20 )
4日目
18
( 20 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
・端子台のマーカ取付け用の溝に連続したマーカをはめ込むだけで、簡単に取付けできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
MultiMark 端子台マーカ DEKシリーズ(リールタイプ)
Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用ロックエレメント
端子台マーカ WSシリーズ(カードタイプ)
端子台用コネクタマーカー WADシリーズ
Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレート
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格8-8 -5221 -55 -40 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプマーカーマーカーその他マーカーマーカーエンドプレート
材質ポリカーボネイト樹脂ポリカーボネイト樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂
オレンジその他
種別MultiMark 端子台マーカー(リールタイプ)MultiMark 端子台マーカー(リールタイプ)ロックエレメントMultiCard 端子台マーカー(カードタイプ)--
長さ(mm)85-12--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト