17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電力量モニタ&ロガー KM-D1

通常単価(税別)
49,44081,788
税込単価
54,38489,967

多回路電力量計にロギングと上位通信をプラスした高精度電力量モニタ&ロガ...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    本体
  • アナログ/デジタル
    デジタル
  • 直流/交流
    交流
  • 単相/三相
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧 (V)
    240
  • 最大入力電流 (A)
    600
  • サンプリング間隔
    80ms、66.7ms
  • 電源
    AC100~240V
  • 寸法(W×D×H) (mm)
    72×54×90(突起物除く)
  • 本体質量 (g)
    約300
  • 定格入力電圧 (V)
    単相2線式:AC100~240(線間電圧)、単相3線式:AC100/200(相電圧/線間電圧)、三相3線式:AC100~240(線間電圧)
  • 付属品
    取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    通信

    通信仕様詳細

    最小発注数量
    LAN
    上位:Modbus/TCP FTP、下位:RS-485通信(CompoWay/F)
    1個
    RS-485
    下位:RS-485通信(CompoWay/F)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,788
    ( 89,967 )
    1日目
    49,440
    ( 54,384 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    多回路電力量計にロギングと上位通信をプラスした高精度電力量モニタ&ロガー。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電力量モニタ&ロガー KM-D1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電力量モニタ&ロガー KM-D1
    クランプオンパワーロガー PW3360-91
    日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10
    電源品質アナライザ
    コンパクトパワーメータ
    電源品質アナライザKEW6315
    メーカーオムロン日置電機日置電機共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格49,440-191,713136,708248,700 -95,600 -228,700
    通常出荷日1日目9日目6日目6日目6日目6日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    直流/交流交流交流交流---
    単相/三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相
    最大入力電圧(V)240780780---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト