17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用組立プラグ(単品)

通常単価(税別)
53189
税込単価
58208
通常出荷日:4日目

【特長】・Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用組立プラグ(単品)です・用途に応じて現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

種別

極数

(極)

色詳細

通電許容電流

(A)

定格電圧

(V)

適合端子台

最小発注数量
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(始端用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
17.5
500
1.5mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(中間用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
17.5
500
1.5mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(終端用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
17.5
500
1.5mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(始端用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
24
800
2.5mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(中間用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
24
800
2.5mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(終端用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
24
800
2.5mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(始端用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
32
800
4mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(中間用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
32
800
4mm2端子台
50個
その他
プラグイン端子台用プラグ単品(終端用)
1
本体:ベージュ/プッシャー:オレンジ
32
800
4mm2端子台
50個
エンドプレート
プラグイン端子台用エンドプレート
-
本体:ベージュ
-
-
1.5mm2端子台
50個
エンドプレート
プラグイン端子台用エンドプレート
-
本体:ベージュ
-
-
2.5mm2端子台
50個
エンドプレート
プラグイン端子台用エンドプレート
-
本体:ベージュ
-
-
4mm2端子台
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
4日目
115
( 127 )
4日目
115
( 127 )
4日目
127
( 140 )
4日目
127
( 140 )
4日目
127
( 140 )
4日目
189
( 208 )
4日目
147
( 162 )
4日目
189
( 208 )
4日目
53
( 58 )
4日目
62
( 68 )
4日目
63
( 69 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用組立プラグ(単品)です
・用途に応じて現場で直接組み立てられます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用組立プラグ(単品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用組立プラグ(単品)
Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用ロックエレメント
Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレート
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用エンドプレート
端子台用コネクタマーカー WADシリーズ
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格53-5240 -55 -55 -8 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質PA樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂ポリカーボネイト樹脂
その他オレンジその他その他
材質詳細WemidWemidWemidWemidポリアミド66PC-ABS、TPU

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト