17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレート

通常単価(税別)
4080
税込単価
4488
通常出荷日:4日目

【特長】・Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレートです・端子台の終端部にご使用ください

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

接続線数

適合端子台

最小発注数量
2線式
1.5mm2端子台
50個
2線式
2.5mm2端子台
50個
2線式
4mm2端子台
50個
2線式
6mm2端子台
50個
2線式
10/16mm2端子台
20個
2線式(2段)
1.5mm2端子台
20個
2線式(2段)
2.5mm2端子台
20個
3線式
1.5mm2端子台
50個
3線式
2.5mm2端子台
50個
3線式
4mm2端子台
20個
3線式
6mm2端子台
50個
4線式
1.5mm2端子台
50個
4線式
2.5mm2端子台
50個
4線式
4mm2端子台
20個
-
6+1.5mm2端子台(入力+分配一体型)、1.5mm2端子台(分配拡張用)
20個
-
16+2.5mm2端子台(入力+分配一体型)、2.5mm2端子台(分配拡張用)
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
4日目
48
( 53 )
4日目
53
( 58 )
4日目
65
( 72 )
4日目
80
( 88 )
4日目
52
( 57 )
4日目
52
( 57 )
4日目
40
( 44 )
4日目
48
( 53 )
4日目
59
( 65 )
4日目
68
( 75 )
4日目
43
( 47 )
4日目
48
( 53 )
4日目
62
( 68 )
4日目
79
( 87 )
4日目
65
( 72 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレートです
・端子台の終端部にご使用ください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレート
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用エンドプレート
Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用ロックエレメント
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用止め金具
端子台用コネクタマーカー WADシリーズ
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格40-55 -5287 -55 -8 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプエンドプレートエンドプレートその他その他マーカーマーカー
材質PA樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂ポリカーボネイト樹脂
その他その他オレンジその他
色詳細ベージュベージュ-ベージュ--
材質詳細WemidWemidWemid-ポリアミド66PC-ABS、TPU

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト