17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

漏電ブレーカー付電源トランス ELB-Eシリーズ

通常単価(税別)
21,21041,320
税込単価
23,33145,452
通常出荷日:11日目

【特長】・単相複巻、静電シールド、通電表示付(青色LEDで通電表示)・トランスの二次側コンセントに漏電...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
E種
165
146
185
1個
1.5
B種
210
180
170
1個
0.3
E種
165
146
117
1個
0.5
E種
165
146
127
1個
0.75
E種
165
146
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,230
( 33,253 )
11日目
41,320
( 45,452 )
11日目
21,210
( 23,331 )
11日目
23,810
( 26,191 )
11日目
29,140
( 32,054 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相複巻、静電シールド、通電表示付(青色LEDで通電表示)
・トランスの二次側コンセントに漏電ブレーカーを装備することにより、二次側の負荷装置・電気機器等において異常な電流が流れた場合に、電力の供給を自動的に止めることができます
・二次側コンセントにサーキットプロテクタも装備し、異常な過電流が発生しても電力の供給を止めることができます
・ブレーカースイッチを押せば簡単に復旧できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカー付電源トランス ELB-Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電ブレーカー付電源トランス ELB-Eシリーズ
LB-Eシリーズ ブレーカー付きトランス
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
電源トランス SG21-Eシリーズ
SB11-Eシリーズ 電源トランス
SG11-Eシリーズ 電源トランス
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格21,210-11,090 -5,780 -8,610 -3,880 -7,200 -
通常出荷日11日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)220/200/0220/200/0AC200-220AC190-200-210AC100-110AC100-110-120
二次電圧(V)110/100/0/E110/100/0/EAC100-110AC100-110-115AC100-110AC100-110-120
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト