17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

FOMS FRP樹脂製 引込計器盤ボックス

通常単価(税別)
234,000337,500
税込単価
257,400371,250
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス・ボックスを上下に連結させた構造です。上下の...

詳細を確認
  • ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

最小発注数量
300
835
1個
400
1035
1個
500
835
1個
600
1035
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,000
( 257,400 )
9日目
241,250
( 265,375 )
8日目
297,500
( 327,250 )
8日目
337,500
( 371,250 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス
・ボックスを上下に連結させた構造です。上下のボックス間に開口があり、ボックス間の通線が可能です
・水抜きキャップを標準付属しています

ご注意

  • ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FOMS FRP樹脂製 引込計器盤ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FOMS FRP樹脂製 引込計器盤ボックス
FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス
FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)
CATV保安器ボックス
電力量計ボックス(化粧ボックス) 自己消火性樹脂製
情報盤(ラージタイプ・W710×H370×D230mm)
メーカー日東工業日東工業日東工業未来工業未来工業Abaniact
通常価格234,000-45,120 -24,120 -7367,78543,891 -
通常出荷日8日目〜3日目2日目〜1日目2日目7日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法D 奥行(厚み)20020010097130230
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト