エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット

通常単価(税別)
64,890
税込単価
71,379
通常出荷日:1日目

生産設備の立ち上げ・保守のムダを大幅に削減。設定、立ち上げ作業の最小化、そして、簡単交換、最短復旧で「...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NXR-ILM08C-ECT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NXR-ILM08C-ECTの仕様・寸法情報

種類
リモートI/O局
制御系ネットワーク種類
EtherCAT
付加機能
通信機能
接続端子
コネクタ
取付方法
ネジ取付
代表規格
CE / UL / CSA
詳細タイプ
EtherCAT対応 IO-Linkマスタユニット
ポート数
8
保護機能
IP67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NXR-ILM08C-ECT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,890
( 71,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

生産設備の立ち上げ・保守のムダを大幅に削減。
設定、立ち上げ作業の最小化、そして、簡単交換、最短復旧で「停止ロス」「不良ロス」の現場課題を解決!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニットの型番NXR-ILM08C-ECTのページです。 型番NXR-ILM08C-ECTに関する仕様情報を記載しております。
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
DRT1 通信ユニット
拡張ユニット XWT
GX デジタルI/Oターミナル
DRT2 温度入力ターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格64,890141,64527,37817,915 -29,432 -42,779 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局その他リモートI/O局スレーブ局
制御系ネットワーク種類EtherCATその他DeviceNetその他EtherCATDeviceNet
付加機能通信機能通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
接続端子コネクタコネクタコネクタ端子台-コネクタ
取付方法ネジ取付ネジ取付DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト