エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5

通常単価(税別)
178,129
税込単価
195,942
通常出荷日:1日目

省スペースと高い温度制御性を両立。【特長】・30mm幅で最大8ループ(Ch)制御が可能・予測不能な外乱...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NX-HTC4505-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NX-HTC4505-5の仕様・寸法情報

種類
温度調節
入力点数(入力CH数)
8
入力I/F(入力対象)
その他
出力点数(出力CH数)
8
出力I/F
その他
接続端子
コネクタ
代表規格
CE / UL / CSA
入力I/F(入力対象)詳細
熱電対/測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流
入力種別
フルマルチ入力
制御種別
標準制御
出力詳細
電圧出力(SSR駆動用)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-HTC4505-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,129
( 195,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

省スペースと高い温度制御性を両立。
【特長】
・30mm幅で最大8ループ(Ch)制御が可能
・予測不能な外乱による温度プロファイルの変動を検知する機能搭載(特徴量見える化機能)
・定型外乱による温度変動を抑制する機能搭載(外乱抑制機能)
・温度制御専用プログラム作成が不要な、8ループ(Ch)のPID制御またはON/OFF制御機能内蔵
・ヒータ断線警報付き
・熱電対入力、白金測温抵抗入力、アナログ入力のフルマルチ入力が可能
・コネクタ端子台により、配線工数を削減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5の型番NX-HTC4505-5のページです。 型番NX-HTC4505-5に関する仕様情報を記載しております。
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ・温度調節ブロック
CC-Link アナログ入出力(温度入力)
メーカーオムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格178,12942,35057,800 -85,42041,749 -50,300 -
通常出荷日1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類温度調節カウンタカウンタ温調温調温調
入力点数(入力CH数)8224--
入力I/F(入力対象)その他その他その他測温抵抗体--
出力点数(出力CH数)841---
出力I/Fその他トランジスタトランジスタ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(制御ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト