エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

表示灯(角胴形) M2K

通常単価(税別)
1,676
税込単価
1,844
通常出荷日:1日目

胴体長23mmの短胴化を実現。【特長】・チップLEDで均一な面照光を実現・パネルへの取りつけは前面から...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M2KJ-90A1-24EY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M2KJ-90A1-24EYの仕様・寸法情報

取付穴サイズ
角穴
形状
長角
定格電圧(V)
DC24V
光源
LED
代表規格
UL / CSA
寸法 縦
17.8
寸法 幅
24
寸法 奥行き
35.4
取付穴サイズ詳細
22.4×16.2mm
照光部分割
無分割
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M2KJ-90A1-24EY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,676
( 1,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

胴体長23mmの短胴化を実現。
【特長】
・チップLEDで均一な面照光を実現
・パネルへの取りつけは前面からワンタッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯(角胴形) M2Kの型番M2KJ-90A1-24EYのページです。 型番M2KJ-90A1-24EYに関する仕様情報を記載しております。
表示灯(角胴形) M2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示灯(角胴形) M2K
BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト
表示灯(丸胴形Φ12) M2C
ネオンブラケット BN-2
小型表示灯(Φ22)
LED表示灯 DO8シリーズ
メーカーオムロンマルヤス電業オムロンサトーパーツテンド坂詰製作所
通常価格1,6765,3061,600488 -9711,832 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
取付穴サイズ角穴その他φ12その他その他φ16
形状長角
---その他
定格電圧(V)DC24VAC/DC 24VDC24Vその他AC/DC 24V-
光源LEDLEDLED電球LEDLED

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト