17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

USB3.0 出力小型 CMOS カメラ

通常単価(税別)
81,350139,680
税込単価
89,485153,648
通常出荷日:1日目

【特長】・グローバルシャッタモデルです・小型で多面取り付けが可能

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー対応

画素数(範囲指定)

センサーサイズ

フレームレート

(fps)

レンズマウント

最小発注数量
白黒
101~300万画素
1/1.8型
60
CS
1個
白黒
501万画素~
2/3型
35.8
C
1個
カラー
501万画素~
2/3型
35.8
C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,350
( 89,485 )
1日目
123,021
( 135,323 )
1日目
139,680
( 153,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローバルシャッタモデルです
・小型で多面取り付けが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.0 出力小型 CMOS カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB3.0 出力小型 CMOS カメラ
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
USB3 Visionカメラ DUシリーズ
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き
500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)
メーカーOMRON SENTECHOMRON SENTECH東芝テリー東芝テリーAZUREエスコ
通常価格81,350-136,142325,147 -51,003 -68,50024,021
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目〜15日目2日目
インターフェースUSB3.0Gigabit EthernetUSB3.0USB3.0USB2.0 / HDMIアナログ
種類カメラ本体カメラ本体----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト