エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ

通常単価(税別)
136,142
税込単価
149,756
通常出荷日:1日目

PoE対応、FFC機能(画素毎の感度のばらつきを均一にする補正機能)を搭載し、小型で取り付けやすい筐体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FS-B2KU7GES-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-B2KU7GES-Cの仕様・寸法情報

インターフェース
Gigabit Ethernet
カラー対応
白黒
画素数(範囲指定)
~100万画素
種類
カメラ本体
レンズマウント
C
ラインレート
51kHz

型番リスト

表示件数
型番
FS-B2KU7GES-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,142
( 149,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

PoE対応、FFC機能(画素毎の感度のばらつきを均一にする補正機能)を搭載し、小型で取り付けやすい筐体設計。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GigE Vision CMOS ラインセンサカメラの型番FS-B2KU7GES-Cのページです。 型番FS-B2KU7GES-Cに関する仕様情報を記載しております。
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
チョコ停ウォッチャーⅡ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ
ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
メーカーOMRON SENTECH因幡電機産業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格136,14269,80053,000416,8708,00094,300
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
インターフェースGigabit EthernetUSB2.0アナログCoaXPressHDMIHDMI
カラー対応白黒カラーカラーカラーカラーカラー
画素数(範囲指定)~100万画素101~300万画素101~300万画素101~300万画素101~300万画素501万画素~
種類カメラ本体-----
レンズマウントC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト