エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ファクトリードライブレコーダ STC-FDR-SW01

通常単価(税別)
116,261
税込単価
127,887
通常出荷日:1日目

【特長】・事象発生から遡って動画保存できるソフトウェアとなります・GigE Visionカメラ、USB...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STC-FDR-SW01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STC-FDR-SW01の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
対象機種
産業用カメラSTCシリーズ
種類詳細
ソフトウェア(ファクトリードライブレコーダ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STC-FDR-SW01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,261
( 127,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事象発生から遡って動画保存できるソフトウェアとなります
・GigE Visionカメラ、USB3 Visionカメラ、USB3(UVC)カメラに対応しており、8台まで接続してご使用いただけます
・工程の状態監視と記録を実現することで、遠隔で現場の状況把握と、問題発生時の原因解析が確実に行え、工程の品質改善を早期に実現することができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファクトリードライブレコーダ STC-FDR-SW01の型番STC-FDR-SW01のページです。 型番STC-FDR-SW01に関する仕様情報を記載しております。
ファクトリードライブレコーダ STC-FDR-SW01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファクトリードライブレコーダ STC-FDR-SW01
ロックネジ付き USB3.0ケーブル
VESA取付カメラ台
カメラ/LED照明用 クサビアタッチTクランプレバー付
カメラホルダ(F119-2)
カメラホルダ
メーカーOMRON SENTECHOMRON SENTECHサンワサプライ岩田製作所駿河精機中央精機
通常価格116,2614,4806,7813,855 -10,5908,506 -
通常出荷日1日目1日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アクセサリケーブル取付・固定部品アクセサリ取付・固定部品取付・固定部品
対象機種産業用カメラSTCシリーズ-----
種類詳細ソフトウェア(ファクトリードライブレコーダ)USB3.0ケーブル(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き、ノーマルタイプ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト