エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロックネジ付き USB3.0ケーブル

通常単価(税別)
4,480
税込単価
4,928
通常出荷日:1日目

小型CMOSカメラ用、USB3.0 MicroB+カメラ側ロックネジ付きのノーマルタイプケーブルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAB-USB3-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAB-USB3-02の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
長さ(m)
2
種類詳細
USB3.0ケーブル(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き、ノーマルタイプ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CAB-USB3-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型CMOSカメラ用、USB3.0 MicroB+カメラ側ロックネジ付きのノーマルタイプケーブルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックネジ付き USB3.0ケーブルの型番CAB-USB3-02のページです。 型番CAB-USB3-02に関する仕様情報を記載しております。
ロックネジ付き USB3.0ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックネジ付き USB3.0ケーブル
ファクトリードライブレコーダ STC-FDR-SW01
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】
GigEカメラ用IOケーブル 3/5m
VESA取付カメラ台
カメラ/LED照明用 クサビアタッチTクランプレバー付
メーカーOMRON SENTECHOMRON SENTECHミスミミスミサンワサプライ岩田製作所
通常価格4,480116,2611,000 -4,000 -6,7813,855 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目5日目
種類ケーブルアクセサリケーブルケーブル取付・固定部品アクセサリ
長さ(m)2-----
種類詳細USB3.0ケーブル(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き、ノーマルタイプ)ソフトウェア(ファクトリードライブレコーダ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト