17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ヒータ状態監視機器 K7TM

通常単価(税別)
148,865
税込単価
163,752

ヒータ設備の事後保全や定期保全を、ヒータの状態監視による予知保全へ。【特長】・...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 製品種類
    本体
  • 取りつけ方式
    DINレール
  • 端子台タイプ
    プッシュインPlus
  • 種類詳細
    ヒータ状態監視機器
  • 入力数
    2CH
  • 寸法 高さ (mm)
    90
  • 寸法 幅 (mm)
    45
  • 寸法 奥行き (mm)
    90
  • 入力種別
    電圧・電流

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    電源電圧

    (V)

    最小発注数量
    AC100~240
    1個
    AC/DC24
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,865
    ( 163,752 )
    1日目
    148,865
    ( 163,752 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ヒータ設備の事後保全や定期保全を、ヒータの状態監視による予知保全へ。
    【特長】
    ・抵抗加熱式ヒータの劣化傾向を把握
    ・ヒータ電圧値、ヒータ電流値を収集し温度制御方法によらず安定したヒータ抵抗値を計測
    ・ヒータの温度特性を考慮しヒータ抵抗値の変化率を適切に監視
    ・ヒータ設備の制御システムに影響を与えず簡単に後付け可能
    ・2点のヒータを計測
    ・AC600Aのヒータ電流値まで計測可能
    ・ヒータ抵抗値の変化率がしきい値を超えると警報がONし劣化状態を通知

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヒータ状態監視機器 K7TMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒータ状態監視機器 K7TM
    アドバンスド・モータ状態監視機器 K7DD
    絶縁抵抗監視機器 K7GE-MG
    停止検知ユニット G9SX-SM
    セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS
    漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
    メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
    通常価格148,865438,96244,805 -73,132 -49,998 -17,005 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
    種類その他その他その他その他セーフティ関連その他
    製品種類本体本体-停止検知ユニットセーフティガード・スイッチングユニットアンプ
    取りつけ方式DINレールDINレールDINレール---
    端子台タイププッシュインPlusプッシュインPlusプッシュインPlus---
    種類詳細ヒータ状態監視機器パワーラインデータジェネレータ----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト