エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N

通常単価(税別)
337,174
税込単価
370,891
通常出荷日:1日目

多様なエンコーダインターフェースに対応し、アナログ指令による高速多軸制御で精密な機械動作が可能。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CK3W-AX2323N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CK3W-AX2323Nの仕様・寸法情報

制御軸数
4
接続端子
端子台/コネクタ
代表規格
CE / UL / CSA
汎用デジタル入出力点数
入力16点、出力16点
アンプインタフェース
DirectPWM出力
エンコーダインタフェース
正弦波エンコーダ/シリアルエンコーダ
出力タイプ
NPN
ユニット幅(mm)
130

型番リスト

表示件数
型番
CK3W-AX2323N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337,174
( 370,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

多様なエンコーダインターフェースに対応し、アナログ指令による高速多軸制御で精密な機械動作が可能。
【特長】
・CK3W-AXユニット1台につき最大4軸までの制御が可能
・DirectPWMタイプのサーボドライバを接続可能
・エンコーダ入力として、シリアルエンコーダ、正弦波エンコーダが接続可能
・入力16点、出力16点の汎用デジタルI/Oを内蔵

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸インタフェースユニット CK3W-AX2323Nの型番CK3W-AX2323Nのページです。 型番CK3W-AX2323Nに関する仕様情報を記載しております。
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP
モーションコントローラ 安全信号ユニット
シンプルモーションボード
MELSEC iQ-Fシリーズ モーションユニット
メーカーオムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格337,17459,87746,41397,357204,49196,850 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
制御軸数4(独立/同時)2軸独立2軸-16-
接続端子端子台/コネクタ----コネクタ
代表規格CE / UL / CSAUL-UL / CUL / その他-CE / UL / CUL / その他
汎用デジタル入出力点数入力16点、出力16点-----
アンプインタフェースDirectPWM出力-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト