17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入力 CH数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アナログ入力ユニット CK3W-AD□100

通常単価(税別)
137,414169,223
税込単価
151,155186,145
通常出荷日:1日目

CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のアナログ入力ユニット。

  • ユニット内で差動とシングルエンドは混在可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力 CH数

最小発注数量
4
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,414
( 151,155 )
1日目
169,223
( 186,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のアナログ入力ユニット。

ご注意

  • ユニット内で差動とシングルエンドは混在可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入力ユニット CK3W-AD□100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PTS□□
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンIDECオムロン
通常価格137,414-96,42471,733 -45,63228,350 -53,797
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目
種別入力入力入力入力入出力入力
入力種類電圧電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他電圧 / 電流電圧--
入力レンジ-10~10Vその他その他-5.0~+5.0mV/Vその他その他
A/D変換速度(変換時間)その他50~100ms未満100~500μS未満---
端子形状端子台端子台-スクリューレスクランプ端子台-端子台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト