17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)

通常単価(税別)
85,500111,150
税込単価
94,050122,265
通常出荷日:5日目

三菱電機の産業用有圧換気扇です。EFシリーズは4極のモータを使用しております。【用途】・冷凍室などに最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    三相200
  • 詳細タイプ
    低騒音形、冷凍室タイプ、排気形
  • 極数 (極)
    4
  • モータの種類
    ACモータ
  • 仕様
    エクストラグレード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • サイズ(mm)

  • 消費電力(50/60Hz)(W)

  • 騒音(50/60Hz)(dB)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

出力

(W)

ハネ径

(cm)

サイズ

(mm)

消費電力(50/60Hz)

(W)

騒音(50/60Hz)

(dB)

風量(50/60Hz)

(㎥/h)

最小発注数量
200
40
520×520×226(高さ×幅×奥行)
110/160
47/51
3400/3900
1個
400
50
620×620×255.5(高さ×幅×奥行)
280/400
54/58
5800/6800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,500
( 94,050 )
5日目
111,150
( 122,265 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機の産業用有圧換気扇です。EFシリーズは4極のモータを使用しております。
【用途】
・冷凍室などに最適
・常時 0℃以下になる場所での冷気の循環や冷却器への送風用などに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ
有圧換気扇(1速式・三相200V)
有圧換気扇 (1速式・単相100V)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機鎌倉製作所スイデンスイデン
通常価格85,500-87,210 -99,180 -117,787 -45,711 -30,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目2日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)三相200単相100三相200三相200三相200単相100
詳細タイプ低騒音形、冷凍室タイプ、排気形-----
極数(極)4-6---
モータの種類ACモータDCブラシレスモータ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト