エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K

通常単価(税別)
1,721
税込単価
1,893

【特長】・小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触・好感触内蔵マイクロスイッ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    照光式押しボタン
  • 操作部形状
    正方形
  • ガード付き
  • 端子形状
    タブ端子
  • 取付穴
    □16.2
  • 接点構成
    1c
  • 動作機能
    モーメンタリ
  • 操作部の色
  • 保護機能
  • 安全規格
    UL / CCC
  • 操作部寸法 縦 (mm)
    17.8
  • 操作部寸法 幅 (mm)
    17.8
  • パネル奥行き寸法 (mm)
    35.4
  • 照光部分割
    無分割
  • 光源の種類
    LED
  • 光源の使用電圧
    DC24V
  • スイッチ定格 AC抵抗負荷1
    AC250V、3A
  • スイッチ定格 AC抵抗負荷2
    AC125V、5A
  • スイッチ定格 DC抵抗負荷1
    DC30V、3A
  • スイッチ部仕様
    一般負荷用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3KA-90A1-24EG
解除
    数量:

    A3KA-90A1-24EGの仕様・寸法情報

    種類
    照光式押しボタン
    操作部形状
    正方形
    ガード付き
    端子形状
    タブ端子
    取付穴
    [その他] □16.2
    接点構成
    1c
    動作機能
    モーメンタリ
    操作部の色
    保護機能
    安全規格
    UL / CCC
    操作部寸法 縦(mm)
    17.8
    操作部寸法 幅(mm)
    17.8
    パネル奥行き寸法(mm)
    35.4
    照光部分割
    無分割
    光源の種類
    LED
    光源の使用電圧
    DC24V
    スイッチ定格 AC抵抗負荷1
    AC250V、3A
    スイッチ定格 AC抵抗負荷2
    AC125V、5A
    スイッチ定格 DC抵抗負荷1
    DC30V、3A
    スイッチ部仕様
    一般負荷用

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A3KA-90A1-24EG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,721
    ( 1,893 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触
    ・好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ
    ・チップLEDで均一な面照光を実現
    ・パネルへの取りつけは前面からワンタッチ

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Kの型番A3KA-90A1-24EGのページです。 型番A3KA-90A1-24EGに関する仕様情報を記載しております。
    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K
    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
    照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ
    押ボタンスイッチ FBシリーズ
    メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
    通常価格1,7212831,833 -535 -2,844 -187 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    種類照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン
    操作部形状正方形丸形丸形丸形
    ガード付き
    端子形状タブ端子はんだ付け端子ねじ端子はんだ付け/タブ端子共用はんだ端子.はんだ端子.
    取付穴□16.2φ10.5φ30.5φ10.517.4×17.4φ5.3

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました