エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

押ボタンスイッチ(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

通常単価(税別)
1,536
税込単価
1,690

【特長】・丸胴形のため穴あけが容易・小形で良好な操作感触を実現

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3CJ-90A0-W
解除
    数量:

    A3CJ-90A0-Wの仕様・寸法情報

    種類
    非照光式押しボタン
    操作部形状
    長方形
    ガード付き
    端子形状
    はんだ付け端子
    取付穴
    φ12
    接点構成
    1a / 1b
    動作機能
    モーメンタリ
    操作部の色
    保護機能
    安全規格
    UL / CCC
    操作部寸法 縦(mm)
    14
    操作部寸法 幅(mm)
    18
    パネル奥行き寸法(mm)
    36
    保護機能 詳細
    IP40
    スイッチ定格 AC抵抗負荷1
    AC250V、0.5A
    スイッチ定格 AC抵抗負荷2
    AC125V、1A
    スイッチ定格 DC抵抗負荷1
    DC30V、1A
    スイッチ部仕様
    一般負荷用

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A3CJ-90A0-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,536
    ( 1,690 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丸胴形のため穴あけが容易
    ・小形で良好な操作感触を実現

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    押ボタンスイッチ(非照光)(丸胴形Φ12) A3Cの型番A3CJ-90A0-Wのページです。 型番A3CJ-90A0-Wに関する仕様情報を記載しております。
    押ボタンスイッチ(非照光)(丸胴形Φ12) A3Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    押ボタンスイッチ(非照光)(丸胴形Φ12) A3C
    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K
    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
    【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ16・丸凸形・IP65対応)
    メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンミスミ
    通常価格1,5361,7211,833 -283535 -935
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類非照光式押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
    操作部形状長方形正方形丸形丸形丸形丸突形
    ガード付き
    端子形状はんだ付け端子タブ端子ねじ端子はんだ付け端子はんだ付け/タブ端子共用ねじ端子
    取付穴φ12□16.2φ30.5φ10.5φ10.5φ16

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました