エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110

通常単価(税別)
112,206
税込単価
123,427
通常出荷日:1日目

CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のデジタル入出力ユニット。【特長】・DC入力16点、トランジ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CK3W-MD7110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK3W-MD7110の仕様・寸法情報

入力点数
16
入力形式
[DC入力] NPN
定格入力電圧(V)
DC24
入力応答時間
1mS未満
出力点数
16
出力形式
[その他] トランジスタ出力/NPN
定格負荷電圧(V)
DC12~24
保護機能
無し
接続端子
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
代表規格
CE / UL / CSA
ON/OFF応答時間
出力:0.1ms以下/0.8ms以下、入力:20μs以下/400μs以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CK3W-MD7110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,206
( 123,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のデジタル入出力ユニット。
【特長】
・DC入力16点、トランジスタ出力16点を内蔵

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110の型番CK3W-MD7110のページです。 型番CK3W-MD7110に関する仕様情報を記載しております。
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110
割込入力ユニット CJ1W-INT01
WMB-DI16 デジタル入力モジュール(16点)
スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合
MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック
メーカーオムロンオムロン渡辺電機工業IDEC三菱電機オムロン
通常価格112,20636,31924,082 -8,500 -37,07720,634 -
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
入力点数1616164点1610
入力形式NPNDC入力DC入力---
定格入力電圧(V)DC2424DC24V-DC24-
入力応答時間1mS未満-----
出力点数16--4点-6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト