エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラ

通常単価(税別)
763,411
税込単価
839,752
通常出荷日:1日目

マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに数値制御(NC)機能を搭載。

  • CNCバージョンVer.1.03以降のCPUユニットとSysmac Studio Ver.1.60以降の組み合わせで使用可能です。CNCバージョンVer.1.02以前のCPUユニットでは、モーション軸数とCNC軸数を合計した最大数が16軸となります。
  • CPUユニット1台につきCNC Operator License(形SYSMAC-RTNC0001L)が1つ付属しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NJ501-5300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NJ501-5300の仕様・寸法情報

種類
ベースレス
形式種類
NC統合コントローラ
プログラム容量(B)
20M
モーション軸数
16軸
データベース接続機能
なし
CNC軸数
16軸
海外規格
UL/CSA/CE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NJ501-5300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763,411
( 839,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに数値制御(NC)機能を搭載。

ご注意

  • CNCバージョンVer.1.03以降のCPUユニットとSysmac Studio Ver.1.60以降の組み合わせで使用可能です。CNCバージョンVer.1.02以前のCPUユニットでは、モーション軸数とCNC軸数を合計した最大数が16軸となります。
  • CPUユニット1台につきCNC Operator License(形SYSMAC-RTNC0001L)が1つ付属しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラの型番NJ501-5300のページです。 型番NJ501-5300に関する仕様情報を記載しております。
マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラ
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
マシンオートメーションコントローラ NX5
NJシリーズ CPUユニット
コンパクトタイプ コントローラ 100シリーズ
プログラマブルコントローラ CP1H
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンワゴオムロン
通常価格763,411737,964490,455 -191,993 -87,22475,261 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
種類ベースレスベースレスベースレスベースレススタンドアロンスタンドアロン
形式種類NC統合コントローラCPUユニット----
プログラム容量(B)20M-80M---
モーション軸数16軸32軸(CK3W-AXユニット8台使用時)、16軸(EtherCAT)----
データベース接続機能なし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト