エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット

通常単価(税別)
737,964
税込単価
811,760
通常出荷日:1日目

サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現。【特長】・アナログ指令による軸制...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CK5M-CPU131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK5M-CPU131の仕様・寸法情報

種類
ベースレス
USBポート
1
Ethernetポート
1
形式種類
CPUユニット
モーション軸数
32軸(CK3W-AXユニット8台使用時)、16軸(EtherCAT)
通信ポート詳細
EtherNet/IP:1 port(1Gbps)、EtherCAT:1 port(DC sync)
海外規格
UL/CSA/CE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CK5M-CPU131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737,964
( 811,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現。
【特長】
・アナログ指令による軸制御最大32軸(形CK3W-AX□□□□□8台、CK5M CPUユニットと増設ラック使用時)
・Gコード、C言語、およびProgrammable Multi Axis Controller専用言語でプログラムを記述
・画像センサやI/Oなどの各種EtherCAT対応商品の接続が可能
・EtherCAT ネットワークによる省配線で、機器の小型化に貢献
・OPC UAサーバ機能とMQTT通信機能を標準搭載(ファームウェアレビジョン 2.8.1以降)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニットの型番CK5M-CPU131のページです。 型番CK5M-CPU131に関する仕様情報を記載しております。
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラ
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
プログラマブルコントローラ CP1H
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格737,964763,41133,910 -75,261 -29,200 -47,520 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ベースレスベースレスベースレススタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン
USBポート1-----
Ethernetポート1-----
形式種類CPUユニットNC統合コントローラ----
モーション軸数32軸(CK3W-AXユニット8台使用時)、16軸(EtherCAT)16軸----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト