17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プログラマブルターミナルNAシリーズ Soft-NA

通常単価(税別)
122,345
税込単価
134,580

FA生産現場の情報を表示し、必要に応じて操作を行うことができる産業用表示器とし...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NA-RTLD01
解除
    数量:
    -閉じる

    NA-RTLD01の仕様・寸法情報

    種類
    ライセンスキー
    商品名称
    Soft-NA
    仕様
    1ライセンス版、USBドングル
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NA-RTLD01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    122,345
    ( 134,580 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    FA生産現場の情報を表示し、必要に応じて操作を行うことができる産業用表示器としての安全性・信頼性・保守性を両立したソフトウェアです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プログラマブルターミナルNAシリーズ Soft-NAの型番NA-RTLD01のページです。 型番NA-RTLD01に関する仕様情報を記載しております。
    プログラマブルターミナルNAシリーズ Soft-NAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プログラマブルターミナルNAシリーズ Soft-NA
    プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ
    プログラマブルターミナル NV オプション品
    GT Soft GOT2000用 GOT Mobile機能ライセンス
    GOT2000シリーズ アタッチメント
    GOT2000シリーズ 保護シート
    メーカーオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機
    通常価格122,3454,9171,70496,0004,4003,315 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    種類ライセンスキーバッテリ-ライセンスキーアタッチメント保護シート
    商品名称Soft-NA交換用バッテリ----
    仕様1ライセンス版、USBドングル-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト