17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台 AIO

通常単価(税別)
228
税込単価
251

【特長】・Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台AIOタイ...

詳細情報を確認する
  • 結線方式
    スクリューレス
  • 取付方式
    DINレール取付
  • 部品/完成品
    バラ部品
  • 極数 (極)
    1
  • 入出力数
    1対1
  • 定格電流(IEC) (A)
    13.5
  • 定格電流(UL) (A)
    13
  • 種類
    センサ/アクチュエータ用端子台
  • 定格電圧(IEC) (V)
    250
  • 定格電圧(UL) (V)
    150
  • カラー
    ベージュ
  • 仕様
    1極の端子台(+極・-極・信号)
  • 最大接続電線サイズ (mm2)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AIO21 1.5 SI
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    AIO21 1.5 SIの仕様・寸法情報

    結線方式
    スクリューレス
    取付方式
    DINレール取付
    部品/完成品
    バラ部品
    極数(極)
    1
    入出力数
    1対1
    定格電流(IEC)(A)
    13.5
    定格電流(UL)(A)
    13
    種類
    センサ/アクチュエータ用端子台
    定格電圧(IEC)(V)
    250
    定格電圧(UL)(V)
    150
    カラー
    ベージュ
    仕様
    1極の端子台(+極・-極・信号)
    最大接続電線サイズ(mm2)
    1.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    AIO21 1.5 SI
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    228
    ( 251 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台AIOタイプです
    ・1極3.5mm幅の端子台で、高密度の配線を実現

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台 AIOの型番AIO21 1.5 SIのページです。 型番AIO21 1.5 SIに関する仕様情報を記載しております。
    Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台 AIOのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台 AIO
    Push-in式Aシリーズ ヒューズ端子台 AFS
    Push-in式Aシリーズ 断路端子台 ADT
    Push-in式Aシリーズ プラグイン端子台 APGBT
    ボックス用端子台 KTWシリーズ
    2段形端子台(レール式)
    メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー東洋技研KASUGA
    通常価格22843527180 -18,4804,112 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
    結線方式スクリューレススクリューレススクリューレススクリューレスネジネジ
    取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付その他DINレール取付
    部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品バラ部品
    極数(極)1111111
    入出力数1対11対11対11対11対1その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト