17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付

  • 種類
    サーマルリレー.
  • 動作方式
    非可逆式
  • 極数
    3
  • 補助接点
    1a1b
  • 代表規格
    CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 厚み (mm)
    105
  • 仕様
    3素子(2E)付
  • 定格絶縁電圧 (V)
    690
  • 定格インパルス耐電圧 (kV)
    6
  • 定格使用電流 AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉) a接点/b接点 AC24V (A)
    2(0.5)/3(0.5)
  • 定格使用電流 AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉) a接点/b接点 AC120V (A)
    2(0.5)/3(0.5)
  • 定格使用電流 AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉) a接点/b接点 AC240V (A)
    1(0.5)/2(0.5)
  • 定格使用電流 AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉) a接点/b接点 AC550V (A)
    0.5(0.5)/1(0.5)
  • 定格使用電流 DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉) DC24V (A)
    1(0.3)
  • 定格使用電流 DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉) DC110V (A)
    0.2(0.2)
  • 定格使用電流 DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉) DC220V (A)
    0.1(0.1)
  • 用途
    電磁開閉器用
  • 端子ねじサイズ(主回路/操作回路)
    M8/M4
  • トリップクラス
    10
  • トリップフリー
    標準装備
  • リセット方式
    手動/自動切換え可
  • 動作表示(レバー表示)
    標準装備
  • 手動トリップチェック
    標準装備

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    モータ容量/サーマル呼び AC440V

    (kW/A)

    モータ容量/サーマル呼び AC220V

    (kW/A)

    寸法 長さ

    (mm)

    寸法 幅

    (mm)

    フレームサイズ

    ヒータ呼び

    (A)

    整定電流 調整範囲

    (A)

    最小発注数量
    22/42
    11/42
    67
    103
    N120
    42
    34~50
    1個
    30/54
    15/54
    67
    103
    N120
    54
    43~65
    1個
    37/67
    18.5/67
    67
    103
    N120
    67
    54~80
    1個
    45/82
    22/82
    67
    103
    N120
    82
    65~100
    1個
    55/105
    30/105
    87
    112
    N120TA
    105
    85~125
    1個
    75/125
    37/125
    87
    112
    N120TA
    125
    100~150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,682
    ( 11,750 )
    5日目
    10,682
    ( 11,750 )
    5日目
    10,682
    ( 11,750 )
    5日目
    10,682
    ( 11,750 )
    5日目
    13,146
    ( 14,461 )
    5日目
    13,146
    ( 14,461 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動リセット、自動リセットの変更が容易
    ・電流設定容易で、RC表示、+-いずれのドライバでも調整可能
    ・表面からドライバで手動トリップ可能
    ・動作表示付で、整定電流調整つまみの横の表示窓にて動作状況を確認可能
    (レバーのグリーン表示あり:リセット状態、レバーの表示なし:トリップ状態)
    ・トリップフリー構造
    【用途】
    ・モータの過負荷、拘束及び欠相の保護に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
    MTシリーズ サーマルリレー
    TH-Tシリーズ サーマルリレー
    MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレー TH-N60 42A
    MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレー(電磁開閉器用・単体取付不可)
    サーマルリレー
    メーカー三菱電機LS ELECTRIC (旧LS産電)三菱電機三菱電機三菱電機ミスミ
    通常価格10,682-1,796 -2,590 -7,9989,186 -1,796 -
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
    種類サーマルリレー.サーマルリレーサーマルリレー.---
    動作方式非可逆式その他非可逆式---
    極数333333
    補助接点1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b
    代表規格CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト