17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

Push-in式Aシリーズ 制御電源分配用端子台 AAP

通常単価(税別)
3044,170
税込単価
3344,587
通常出荷日:4日目

【特長】・Push-in式Aシリーズの制御電源分配用コモン端子台AAPタイプです・1つの端子台で+極と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

部品/完成品

極数

(極)

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

商品タイプ

定格電圧(IEC)

(V)

定格電圧(UL)

(V)

最大接続電線サイズ

(mm2)

プッシャー色

電線挿入口

(口)

分岐数

最小発注数量
バラ部品
1
17.5
13
モジューラー分電器用端子(分配拡張用)
500
300
1.5
青色
6
50個
バラ部品
1
17.5
13
モジューラー分電器用端子(分配拡張用)
500
300
1.5
橙色
6
50個
バラ部品
1
17.5
13
モジューラー分電器用端子(分配拡張用)
500
300
1.5
赤色
6
50個
バラ部品
1
41
38
モジューラー分電器用端子(入力+分配一体型)
500
300
6
青色
7
6
20個
バラ部品
1
41
38
モジューラー分電器用端子(入力+分配一体型)
500
300
6
赤色
7
6
20個
バラ部品
1
24
20
モジューラー分電器用端子(分配拡張用)
800
600
2.5
青色
5
5
50個
バラ部品
1
24
20
モジューラー分電器用端子(分配拡張用)
800
600
2.5
橙色
5
50個
バラ部品
1
24
20
モジューラー分電器用端子(分配拡張用)
800
600
2.5
赤色
5
5
50個
バラ部品
1
57
55
モジューラー分電器用端子(入力+分配一体型)
800
600
10
青色
5
4
20個
バラ部品
1
57
55
モジューラー分電器用端子(入力+分配一体型)
800
600
10
赤色
5
4
20個
組上完成品
6
35
-
モジューラー分電器用端子(入力+分配一体型、分配拡張用)
500
-
6
赤色・青色
13×2
12×2
1個
組上完成品
10
41
-
モジューラー分電器用端子(入力+分配一体型、分配拡張用)
500
-
6
赤色・青色
25×2
24×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
4日目
317
( 349 )
4日目
317
( 349 )
4日目
704
( 774 )
4日目
704
( 774 )
4日目
349
( 384 )
4日目
349
( 384 )
4日目
304
( 334 )
4日目
1,007
( 1,108 )
4日目
1,007
( 1,108 )
4日目
2,620
( 2,882 )
4日目
4,170
( 4,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Push-in式Aシリーズの制御電源分配用コモン端子台AAPタイプです
・1つの端子台で+極と-極を配線
・わずらわしい電源供給用渡り配線が不要
・省工数だけでなく、大幅な省スペース化に貢献
・プッシャーが色分け(赤:+/青:-)されており、配線やメンテナンス時の間違いを低減
・フィンガープロテクト構造で安全

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Push-in式Aシリーズ 制御電源分配用端子台 AAPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Push-in式Aシリーズ 制御電源分配用端子台 AAP
制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台
コモン端子台 TNCシリーズ
端子台 PCNR-COMシリーズ
端子台 PCN-COMシリーズ
コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2
メーカーワイドミュラーワゴKASUGA東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格304-3,828 -2,968 -2,942 -2,816 -2,933
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレスネジネジネジスプリングロック式
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DIN/直付け
入出力数1対N1対N1対N1対N1対N1対N
接続方式Push-in-----
本体色ベージュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト