17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタ

通常単価(税別)
3,0403,330
税込単価
3,3443,663
通常出荷日:2日目

FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 「FT9Z-XT16P」はFT2J形用専用となります。ご購入の際はお確かめください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

仕様

品名

最小発注数量
FT1J/FT2J形用
着脱式端子台11ピン、Push-in式
出力端子用コネクタ
1個
FT2J形用
着脱式端子台16ピン、Push-in式
入力端子用コネクタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
2日目
3,330
( 3,663 )
2日目

詳細情報

基本情報

FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 「FT9Z-XT16P」はFT2J形用専用となります。ご購入の際はお確かめください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタ
HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ
HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シート
FTシリーズ コントロールボード
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット
GTシリーズ 補修用コネクタ
メーカーIDECIDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)三菱電機Panasonic
通常価格3,040-3,0401,4529,215 -16,4005,550
通常出荷日2日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類コネクタコネクタ保護シートその他ビデオ/RGB入出力/音声出力コネクタ
製品種類保守用部品保守用部品----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト