17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LED照明ユニットLF3D形 M12コネクタケーブル

通常単価(税別)
6,180
税込単価
6,798
通常出荷日:2日目

LED照明ユニットLF3D形専用M12コネクタケーブルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

最小発注数量
M12コネクタケーブル(ストレート)
1個
M12コネクタケーブル(ライトアングル)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,180
( 6,798 )
2日目
6,180
( 6,798 )
2日目

詳細情報

基本情報

LED照明ユニットLF3D形専用M12コネクタケーブルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明ユニットLF3D形 M12コネクタケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明ユニットLF3D形 M12コネクタケーブル
LED照明ユニットLF3D形 裏面取付用アダプタ
LED照明ユニット LF1シリーズ用角度調節金具
LED照明パネル
LED照明(オプション、調光器)
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート
メーカーIDECIDECIDEC日東工業ミスミパトライト
通常価格6,1801,7802,930 -14,290 -8,9301,270
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(その他)
適用機種LF3D形LF3D形----
長さ(m)3-----

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト