17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルコンテントタイ(金属検出機・X線検出機用) 耐熱・耐薬品グレード【100個入り】

通常単価(税別)
2,9809,400
税込単価
3,27810,340
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・金属検出機とX線検出機での検出が可能です・耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消...

詳細を確認
  • 結束径最小値未満の結束物を結束すると結束バンドが折れることがありますので、設定結束径範囲を守ってご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
5~22
100
2.5
50
10
1パック

100個入り

8~36
151
3.5
110
10
1パック

100個入り

10~50
201
4.7
150
10
1パック

100個入り

14~80
300
4.8
150
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,900
( 5,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,400
( 10,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出機とX線検出機での検出が可能です
・耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です
・耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下で使用可能です
・食品衛生法のポジティブリストに適合しています

ご注意

  • 結束径最小値未満の結束物を結束すると結束バンドが折れることがありますので、設定結束径範囲を守ってご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテントタイ(金属検出機・X線検出機用) 耐熱・耐薬品グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルコンテントタイ(金属検出機・X線検出機用) 耐熱・耐薬品グレード
【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード
メーカーヘラマンタイトンミスミヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格2,980-990 -4,2492,9109,810 -2,471 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ポリプロピレン・鉄成分ナイロンポリプロピレンポリプロピレンふっ素樹脂66ナイロン
乳白薄緑
グレード耐熱 / 耐薬品耐薬品 / 難燃耐薬品耐候 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐熱
UL難燃グレード(主原料)なしUL94HBなしなしUL94V-0UL94V-2
特殊機能・用途メタルコンテントタイ金属検出機対応再利用タイプ再利用タイプマーキングビス止め
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト