17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

GX-MGU 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

通常単価(税別)
34,00035,000
税込単価
37,40038,500

感震機能付スリム3P漏電ブレーカです。【特長】・雷サージ、高調波対応形です

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム AF
    50AF
  • 定格感度電流 (mA)
    30
  • 極数
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時 (kA)
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時 (kA)
    5
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100-200両用
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    98
  • 寸法 幅 (mm)
    75
  • 寸法 奥行き (mm)
    78
  • 種類
    高速形
  • 仕様
    感震・漏電・過負荷・短絡保護兼用
  • 過電流引外し方式
    熱動-電磁
  • 端子構造
    線押え端子 M5
  • 逆接続
    不可

ご注意

  • 太陽光発電システムなど系統連系用に限り、逆接続可能型として使用可能です。
  • 地震波に類似した振動が発生する場所では感震機能が動作することがあります。
  • IECレールに取り付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格電流

    (A)

    最小発注数量
    30
    1個
    40
    1個
    50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,000
    ( 37,400 )
    3日目
    35,000
    ( 38,500 )
    3日目
    35,000
    ( 38,500 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    感震機能付スリム3P漏電ブレーカです。
    【特長】
    ・雷サージ、高調波対応形です

    ご注意

    • 太陽光発電システムなど系統連系用に限り、逆接続可能型として使用可能です。
    • 地震波に類似した振動が発生する場所では感震機能が動作することがあります。
    • IECレールに取り付けできません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GX-MGU 感震機能付スリム3P漏電ブレーカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GX-MGU 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ
    プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)
    漏電ブレーカ(協約形) GE-C
    漏電ブレーカ ZR 600AF
    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I
    GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカ
    メーカー日東工業日東工業日東工業河村電器産業河村電器産業日東工業
    通常価格34,000-13,000 -10,500 -208,2716,79012,000 -
    通常出荷日3日目5日目3日目3日目在庫品1日目3日目
    アンペアフレーム AF50AF--400AF以上60AF50AF
    定格感度電流(mA)30--100/200/5003015
    極数3--332
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)5--502.55
    定格遮断容量 AC200Vの時(kA)5--502.55

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト