17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ トランスユニット

通常単価(税別)
144,000318,000
税込単価
158,400349,800
通常出荷日:5日目

FW-SシリーズのUPS本体にトランスユニットを接続することで単相200Vの入出力が可能になります。【...

詳細を確認
  • UPS本体は別途お買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用UPS型式

入力容量

(kVA)

最小発注数量
FW-S10C-1.0K / FW-S10L-1.0K / FW-S10T-1.0K / FW-S10TL-1.0K / FW-S10C-0.7K / FW-S10L-0.7K / FW-S10T-0.7K / FW-S10TL-0.7K
1.0
1個
FW-S10-3.0K / FW-S10L-3.0K / FW-S10T-3.0K
3.0
1個
FW-S10-5.0K / FW-S10T-5.0K
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,000
( 158,400 )
5日目
249,000
( 273,900 )
5日目
318,000
( 349,800 )
5日目

詳細情報

基本情報

FW-SシリーズのUPS本体にトランスユニットを接続することで単相200Vの入出力が可能になります。
【特長】
・幅広いバリエーション
・設置の自由度
・出力電圧を選択可能

ご注意

  • UPS本体は別途お買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ トランスユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ トランスユニット
FW-Sシリーズ用オプション 接続ケーブル
UPS BZシリーズ 交換用バッテリユニット
UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット
FW-Vシリーズ2/3/5kVA用 チャンネルベース
FREQUPS 交換用ファン FW-SFN
メーカー三菱電機三菱電機オムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格144,000-20,400 -15,82414,970 -9,7884,324
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類その他ケーブルバッテリバッテリ取付金具・取付ユニット交換用ファン
種類詳細トランスユニット単体-----

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト