17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

端子台用コネクタマーカー WADシリーズ

通常単価(税別)
5560
税込単価
6166
通常出荷日:4日目

【特長】・端子台用の白色端子カバーです・ピッチ5mmと8mmをご用意しております

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

適用機種

ピッチ

(mm)

最小発注数量
WDU 2.5 / WEW 35/2 / ZEW 35/2
5
48個
WDU 4 / WEW 35/2 / ZEW 35/2
8
48個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55
( 61 )
4日目
60
( 66 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子台用の白色端子カバーです
・ピッチ5mmと8mmをご用意しております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台用コネクタマーカー WADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台用コネクタマーカー WADシリーズ
Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用ロックエレメント
Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレート
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用エンドプレート
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
MultiMark 端子台マーカ DEKシリーズ(リールタイプ)
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格55-5240 -55 -8 -8 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプマーカーその他エンドプレートエンドプレートマーカーマーカー
材質PA樹脂PA樹脂PA樹脂PA樹脂ポリカーボネイト樹脂ポリカーボネイト樹脂
オレンジその他その他
材質詳細ポリアミド66WemidWemidWemidPC-ABS、TPUPC-ABS、TPU

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト