17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HJD 情報分電盤用ボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,87026,610
税込単価
13,05729,271

【特長】・さまざまなマルチメディア機器を収納可能・外観はHCD形ホーム分電盤と...

詳細情報を確認する
  • ケース
    屋内用
  • 仕様
    露出・半埋込共用型
  • 材質
    ポリスチレン樹脂(難燃性)
  • 色彩
    ホワイト色(N9.5)
  • 寸法(縦) (mm)
    325
  • 寸法(深さ) (mm)
    124

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    寸法(横)

    (mm)

    最小発注数量
    428
    1個
    464
    1個
    500
    1個
    536
    1個
    572
    1個
    608
    1個
    644
    1個
    752
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,870
    ( 13,057 )
    3日目
    14,010
    ( 15,411 )
    3日目
    16,150
    ( 17,765 )
    3日目
    18,150
    ( 19,965 )
    3日目
    20,760
    ( 22,836 )
    3日目
    22,770
    ( 25,047 )
    3日目
    24,460
    ( 26,906 )
    3日目
    26,610
    ( 29,271 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さまざまなマルチメディア機器を収納可能
    ・外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません
    ・サイズは各種を取り揃えていますので、さまざまな用途(情報分電盤、電話用端子盤)にご利用いただけます
    ・施工場所により、露出・半埋込みのいずれの施工も可能です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HJD 情報分電盤用ボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HJD 情報分電盤用ボックス
    EVT EV用交互充電コントローラ
    GB-Y・GC-Y スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
    GB・GC 直入起動盤
    GB・GC 直入起動盤 三相3線 200V
    GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格11,870-99,000127,150 -74,330 -156,920 -65,940 -
    通常出荷日3日目3日目4日目〜5日目4日目5日目
    ケース屋内用屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用
    仕様露出・半埋込共用型-漏電ブレーカ---
    材質ポリスチレン樹脂(難燃性)-----
    色彩ホワイト色(N9.5)-----
    寸法(縦)(mm)325300----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト