17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サーボアンプ MELSERVO-JNシリーズ

通常単価(税別)
62,15067,650
税込単価
68,36574,415
通常出荷日:5日目

【特長】・ワンタッチ調整・タフドライブ機能・回生抵抗器を内蔵(容量200W以上のサーボアンプに標準搭載...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力容量

(W)

仕様電圧

対応回転型サーボモータ

RoHS?最小発注数量
100
[AC200] 200Vクラス
HF-KN053(B)/13(B)・HG-KR053(B)/13(B)
-
1個
100
100Vクラス
HF-KN053(B)/13(B)・HG-KR053(B)/13(B)
-
1個
200
[AC200] 200Vクラス
HF-KN23(B)・HG-KR23(B)
-
1個
200
100Vクラス
HF-KN23(B)・HG-KR23(B)
6
1個
400
[AC200] 200Vクラス
HF-KN43(B)・HG-KR43(B)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,150
( 68,365 )
5日目
62,150
( 68,365 )
5日目
66,550
( 73,205 )
5日目
66,550
( 73,205 )
5日目
67,650
( 74,415 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ調整
・タフドライブ機能
・回生抵抗器を内蔵(容量200W以上のサーボアンプに標準搭載)
・制御/主回路電源分離
・ドライブレコーダ機能
・アドバンスト制振制御
・位置決め機能を内蔵

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボアンプ MELSERVO-JNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボアンプ MELSERVO-JNシリーズ
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-JTシリーズ(低慣性、中・大容量)
サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ(ドライブユニット/コンバータユニット)
ACサーボモータ FRLSシリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機HIWIN(ハイウィン)
通常価格62,150-42,500 -133,500 -734,400 -22,000 -32,857 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜
種類ドライバ単体モータ単体モータ単体モータ単体-モータ単体
電源単相単相単相単相/三相-単相/三相
適用インターフェイス汎用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト