17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • コイル定格電圧(V)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 定格電流

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DS-M 自動電源切替開閉器

通常単価(税別)
51,00056,500
税込単価
56,10062,150
通常出荷日:3日目

【特長】・小サイズを実現しています・電気用品安全法に準拠しています

  • 高誘導負荷には対応しておりませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧

(V)

極数

寸法 幅

(mm)

定格電流

最小発注数量
100
2
108
30A
1個
200
2
108
30A
1個
100
3
136
30A
1個
200
3
136
30A
1個
100
2
108
60A
1個
200
2
108
60A
1個
100
3
136
60A
1個
200
3
136
60A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,000
( 56,100 )
3日目
51,000
( 56,100 )
3日目
56,500
( 62,150 )
3日目
56,500
( 62,150 )
3日目
51,000
( 56,100 )
3日目
51,000
( 56,100 )
3日目
56,500
( 62,150 )
3日目
56,500
( 62,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小サイズを実現しています
・電気用品安全法に準拠しています

ご注意

  • 高誘導負荷には対応しておりませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DS-M 自動電源切替開閉器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DS-M 自動電源切替開閉器
MS-Tシリーズ電磁開閉器
MCTシリーズ 可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC100V
MCTシリーズ 可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC200V
MCTシリーズ 可逆型電磁開閉器 コイル電圧DC24V
MCTシリーズ 非可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC200V
メーカー日東工業三菱電機LS ELECTRIC (旧LS産電)LS ELECTRIC (旧LS産電)LS ELECTRIC (旧LS産電)LS ELECTRIC (旧LS産電)
通常価格51,000-9,270 -6,331 -5,636 -7,751 -2,459 -
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電磁開閉器-電磁開閉器電磁開閉器電磁開閉器電磁開閉器
動作方式非可逆式非可逆式可逆式可逆式可逆式非可逆式
補助接点1a1a1b----
代表規格PSE-----
寸法 長さ(mm)127115----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト