17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

GATU 警報盤用ユニット(盤内取付タイプ)

通常単価(税別)
30,20049,500
税込単価
33,22054,450
通常出荷日:3日目

【特長】・盤内に搭載することで警報盤の機能を追加することができます・ブザーユニット1台につき、警報ユニ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 無電圧警報入力端子に接続する接点は警報入力の電圧・電流仕様をご確認のうえ接触信頼性が高い開閉接点をご使用ください。(ブレーカ警報スイッチをご使用の場合は微小負荷用を選定してください。)
  • GATU-BZ1(ブザーユニット)の電源にはAC24V必要です。別途電源のご用意をお願いします。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

定格電圧詳細

(V)

出力接点

最小発注数量
警報ユニット
DC34(ブザーユニットより供給)
なし
1個
警報ユニットK
DC34(ブザーユニットより供給)
無電圧a接点
1個
ブザーユニット
AC24
無電圧a接点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,200
( 33,220 )
3日目
49,500
( 54,450 )
3日目
33,000
( 36,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤内に搭載することで警報盤の機能を追加することができます
・ブザーユニット1台につき、警報ユニットを最大6台(30回路)まで接続可能です
・お客様配線部にはコネクタとスクリューレス端子を採用し、配線作業を工具レスで行うことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 無電圧警報入力端子に接続する接点は警報入力の電圧・電流仕様をご確認のうえ接触信頼性が高い開閉接点をご使用ください。(ブレーカ警報スイッチをご使用の場合は微小負荷用を選定してください。)
  • GATU-BZ1(ブザーユニット)の電源にはAC24V必要です。別途電源のご用意をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GATU 警報盤用ユニット(盤内取付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GATU 警報盤用ユニット(盤内取付タイプ)
GATU 警報盤用ユニット(扉面取付タイプ)
HW1Z形 照光/非照光ブザー
EAO ブザー 14シリーズ
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR
メーカー日東工業日東工業IDECEAONAST河村電器産業
通常価格30,200-16,500 -640 -12,18030,09715,644
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目3日目
商品タイプその他その他-警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
保護機能(IP/防滴等)IP65-
定格電圧(V)その他DC5V-DC24Vその他AC100V
端子形状差し込み端子差し込み端子ねじ端子その他その他ねじ端子
寸法 長さ(mm)10748-4052130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト