17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TEM 放電検出ユニット(スパーテクト)

通常単価(税別)
27,50056,500
税込単価
30,25062,150
通常出荷日:3日目

【特長】・電気火災につながる火花放電を検出!・分電盤取付タイプとコンセントタイプをご用意

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

接点出力

取付タイプ

外形寸法

(mm)

最小発注数量
単相3線式 AC100/200V(変動範囲85~110%)50/60Hz
無電圧a接点 DC30V 1A
分電盤
75(ヨコ)×107(タテ)×60(フカサ)
1個
三相3線式(デルタ結線)AC200V(変動範囲85~110%)50/60Hz
無電圧a接点 AC200V 1A/DC30V 1A
分電盤
75(ヨコ)×107(タテ)×60(フカサ)
1個
AC100V(変動範囲85~110%)50/60Hz
無電圧a接点 DC30V 0.1A
コンセント
50(ヨコ)×95(タテ)×44(フカサ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,500
( 62,150 )
3日目
49,200
( 54,120 )
3日目
27,500
( 30,250 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気火災につながる火花放電を検出!
・分電盤取付タイプとコンセントタイプをご用意

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEM 放電検出ユニット(スパーテクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEM 放電検出ユニット(スパーテクト)
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下
IEC用レール取付金具(Kシリーズ)
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
感震ブレーカーまもれーる・感震くん専用オプション「フタしまーるくん」
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって
メーカー日東工業三菱電機テンパール工業テンパール工業TERADA(寺田電機製作所)三菱電機
通常価格27,500-1,770962844,2464,450 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
商品タイプ放電検出ユニット-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト