17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

H-150A 防水ハンドル【1~10個入り】

通常単価(税別)
9,87065,250
税込単価
10,85771,775
通常出荷日:3日目

【特長】・キャビネット用防水ハンドルです・キーNo.N200を採用しています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
ハンドル(10コ)、止め金(10コ)、キーNo.N200(20コ)
1パック

10個入り

ハンドル(1コ)、止め金(1コ)、キーNo.N200(2コ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,250
( 71,775 )
3日目
9,870
( 10,857 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット用防水ハンドルです
・キーNo.N200を採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H-150A 防水ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-150A 防水ハンドル
H35 防水コインハンドル
H83~87 防水平面ハンドル
H28 ハンドル
H 平面ハンドル(屋内用)
H24N・H25N キーハンドル
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,870-1,970 -5,560 -900 -2,770 -2,840 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
色彩又は表面処理ナノ塗装クロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっき
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト