17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BP26-RH(-RS) 保護板ロック【10個入り】

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:3日目

【特長】・保護板などの取り付けにご利用可能です・ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です・施錠機能付です

詳細を確認
  • 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

摘要

最小発注数量
止め金が引っ掛け式
1パック

10個入り

止め金がスライド式
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護板などの取り付けにご利用可能です
・ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です
・施錠機能付です

ご注意

  • 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP26-RH(-RS) 保護板ロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP26-RH(-RS) 保護板ロック
ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト)
AE用アクセサリ カムロックユニット(ダブルビットインサート付)
ハンドルロック NAシリーズ
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
キャビネット用ハンドル 笹型
メーカー日東工業エスコリタール日東工業タカチ電機工業内外電機
通常価格6,5002,291 -1,610980 -836 -1,213 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜4日目〜
種類その他ハンドルその他その他取手ハンドル
保護板推奨板厚(mm)1.2~2.3-----
セット内容10コ入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト