17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セット

通常単価(税別)
19,70023,625
税込単価
21,67025,988
通常出荷日:4日目

基本ユニットIPD-PAに主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

セット内容

最小発注数量
IPD40-PA 日東工業400AF(経済形)、分岐ブレーカPH用
ブレーカ取付台2コ、連結バー6本
1個
IPD40-PA 日東工業400AF(経済形)、分岐ブレーカPL用
ブレーカ取付台1コ、連結バー3本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,625
( 25,988 )
4日目
19,700
( 21,670 )
4日目

詳細情報

基本情報

基本ユニットIPD-PAに主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セット
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
BP25-T 保護板蝶番
IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格19,700-6,350 -13,575 -13,000 -8,50041,500 -
通常出荷日4日目5日目3日目5日目3日目7日目
種類その他その他その他その他その他その他
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(ブレーカ取付台)-----
色彩又は表面処理光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)無光沢すずめっきクロメートめっき光沢すずめっき(銅)
材質主幹リードバー・ジョイントバー:銅、ブレーカ取付台:鉄主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル主幹バー:銅鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート
種類詳細主幹リードバー、ブレーカ取付台セット主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)二次送りセット基本ユニット蝶番基本ユニット(分岐片側配置タイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト