17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP86-S ドアステー(盤組立用)【10個入り】

通常単価(税別)
12,50013,500
税込単価
13,75014,850
通常出荷日:3日目

【特長】・盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステーで、作業時の安全性向上に・工具を必要とせず、は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

適用機種

最小発注数量
40.5
40
47.5
キャビネット:CH(B)-A、OAS、OAB、CL(-U)、CN(-U)
1パック

10個入り

31.5
60
40
キャビネット:高さ1000mm以下のRA(B)、W-A、M-B、MS-B、OR(B)、OW-A、OM-B、OMS-B、ORZ(B)、RUL、CR、SR(-N)、SW-N、SM-B、SMS-B、 SOR(B)、SOW、SOM-B、SOMS-B
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
3日目
13,500
( 14,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステーで、作業時の安全性向上に
・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます
・屋内専用です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP86-S ドアステー(盤組立用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP86-S ドアステー(盤組立用)
BP26 保護板パネルカット取付用ブラインド
BP21 パネル用レール1(B・S・BF・SFキャビネット扉裏面用)
RD731-S レベルフット固定金具
BP21 基板用レール
BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,500-3,5004,390 -6,5004,930 -2,290 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類固定具取付板レール固定具レール機器取付金具
----
材質ポリアセタール樹脂ABS溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト