エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP25-T 保護板蝶番【10個入り】

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:3日目

【特長】・コンパクト設計で配線スペースが確保できます・保護板支持(柱)レスにも対応可能です

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BP25-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BP25-Tの仕様・寸法情報

種類
その他
色彩又は表面処理
クロメートめっき
材質
鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)
種類詳細
蝶番
取付用保護板 適正板厚(mm)
1.2〜2.3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP25-T
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計で配線スペースが確保できます
・保護板支持(柱)レスにも対応可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP25-T 保護板蝶番の型番BP25-Tのページです。 型番BP25-Tに関する仕様情報を記載しております。
BP25-T 保護板蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP25-T 保護板蝶番
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セット
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格8,50013,575 -13,000 -19,700 -6,350 -13,000 -
通常出荷日3日目3日目5日目4日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
色彩又は表面処理クロメートめっき光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)無光沢すずめっき
材質鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹リードバー・ジョイントバー:銅、ブレーカ取付台:鉄主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板主幹バー:銅
種類詳細蝶番二次送りセット基本ユニット(分岐片側配置タイプ)主幹リードバー、ブレーカ取付台セット主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)基本ユニット
取付用保護板 適正板厚(mm)1.2〜2.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト