エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP25-RU 保護板ロック受け金具【10個入り】

通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240
通常出荷日:3日目

【特長】・保護板ロック(BP26-RH・RS)と合わせてご利用可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BP25-RU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BP25-RUの仕様・寸法情報

種類
固定具
種類詳細
保護板ロック受け金具
取付用保護板 適正板厚(mm)
1.2~1.6
適用機種
BP26-RH、BP26-RS

型番リスト

表示件数
型番
BP25-RU
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護板ロック(BP26-RH・RS)と合わせてご利用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP25-RU 保護板ロック受け金具の型番BP25-RUのページです。 型番BP25-RUに関する仕様情報を記載しております。
BP25-RU 保護板ロック受け金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP25-RU 保護板ロック受け金具
BP25-T 保護板蝶番
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
BP26 保護板パネルカット取付用ブラインド
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
BP16-M アイボルトセット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格8,4008,50013,575 -3,5003,2804,490
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類固定具その他その他取付板機器取付金具ボルト・ナット
種類詳細保護板ロック受け金具蝶番二次送りセット---
取付用保護板 適正板厚(mm)1.2~1.61.2〜2.3-1.2--
適用機種BP26-RH、BP26-RS-NE・GE225AF-FSシリーズ(FSG, FSST, FSC, FSBを除く)FUL全機種(キャビネット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト