17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 寸法(タカサ)(mm)

    ~mm
  • 分岐寸法(mm)

    ~mm
  • 分岐部 取付可能P数(P)

    ~mm
  • 分岐配置

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)

通常単価(税別)
41,50066,500
税込単価
45,65073,150
通常出荷日:7日目

【特長】・2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます・組立てた状態のため分電盤製作の時間か...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プラグインユニット(i plug-s)とプラグインスリムブレーカのみとなります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タカサ)

(mm)

分岐寸法

(mm)

分岐部 取付可能P数

(P)

分岐配置

最小発注数量
505.5
350
14
1個
505.5
350
14
1個
705.5
550
22
1個
705.5
550
22
1個
905.5
750
30
1個
905.5
750
30
1個
1105.5
950
38
1個
1105.5
950
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,500
( 45,650 )
7日目
41,500
( 45,650 )
7日目
50,000
( 55,000 )
7日目
50,000
( 55,000 )
7日目
58,000
( 63,800 )
7日目
58,000
( 63,800 )
7日目
66,500
( 73,150 )
7日目
66,500
( 73,150 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます
・組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プラグインユニット(i plug-s)とプラグインスリムブレーカのみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐両側配置(400Aタイプ)
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格41,500-42,000 -13,000 -13,000 -6,350 -13,575 -
通常出荷日7日目5日目5日目5日目5日目3日目
種類その他その他その他その他その他その他
色彩又は表面処理光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)無光沢すずめっき光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)
材質主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
種類詳細基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐両側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)二次送りセット
容量(A)400(断面積166mm2)400(断面積166mm2)60(断面積46mm2)60(断面積31mm2)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト